135N5342
VACON0020-3L-0012-4-X
VACON® 20 X
12 AMP, 380–480 V AC
DBIN, Bez panelu
C2 Kom. a prům. prostředí, Konstrukce 03 X
Other options according to Model code
Získejte výhody rozšířené flexibility všude, kde decentralizovaný měnič
hraje podstatnou roli.
Podpora průmyslových komunikačních sběrnic a specializované hardwarové
varianty nabízí značnou flexibilitu v jakémkoliv druhu aplikací
manipulace s materiály. Díky přizpůsobitelnému aplikačnímu softwaru
včetně integrované podpory pro programování programovatelných řídicích
jednotek dle normy IEC 61131-1 je dokonalou volbou pro výrobce strojů.
V decentralizovaných řešeních jde vždy především o prostor. Vzhledem ke
své robustní a kompaktní konstrukci umožňuje měnič VACON® 20 X přímou a
snadnou integraci do nových i stávajících koncepcí strojních zařízení a
eliminuje potřebu použití dlouhého stíněného motorového kabelu, opatření
proti EMC a výstupních filtrů.