135N1842
Frekvenční měniče
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY
VLT® Midi DriveFC-280
3,7kW, Třífázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
FC_CONTROL_CARD_280_AY
Konstrukční velikost: K3
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® Midi Drive je ideální pro přesné a účinné řízení motorů pro široké portfolio uživatelů, jakož i pro výrobce strojů v potravinářském či nápojovém průmyslu, pro manipulaci s materiály a ve zpracovatelském průmyslu. Jeho silnými stránkami jsou široké možnosti řízení, provozní bezpečnost a flexibilní připojení komunikačními sběrnicemi Fieldbus. VLT® Midi Drive je kompatibilní s modelem VLT® 2800. Jeho vnější rozměry, konektory, délky kabelů a softwarové nástroje pro nastavení umožňují snadnou výměnu do stávajícího rozvaděče.
Poznámka: Měnič FC 280 neobsahuje displej ovládacího panelu LCP ani paměťový modul. Panel LCP, paměťový modul a montážní desky adaptéru pro měnič VLT 2800 objednávejte samostatně jako příslušenství.