FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAY

135N1810

Frekvenční měniče
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAY
VLT® Midi DriveFC-280
0,75kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
FC_CONTROL_CARD_280_AY
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAY

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.16 kg
Čistá hmotnost 2.73 kg
Volume 17.36 l
EAN 5710108179878

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon PK75 0,75kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AY Integrated POWERLINK
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280PK75T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAY
Product Catalog GLBL Globální (Standardní)
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 3.5
Trvalý proud (HO) [A] 2.2
Trvalý proud (HO) [A] 2.1
Výkonová ztráta HO [W] 30
kVA 1.5
Výkon 160 % (HO) [kW] 0.75
Výška [mm] 210
Šířka bez doplňků C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Závod z objednávky B901
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAY

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality