VA20CP-3L-0003-4-CP+BM25-000001884

135N0621

VACON0020-3L-0003-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0003-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
2,4 AMP, 380–480 V AC
DBIN, Bez panelu
C2 Kom. a prům. prostředí, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0003-4-CP+GSCB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3 kg
Čistá hmotnost 1.2 kg
Objem 2.983 dm3
EAN 5710108868987

Vacon 020 Cold Plate

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0020 Vacon 020
Typ vstupu -3L -3L
Proud -0003 3
ÚDAJE O NAPĚTÍ 2,4 AMP
Napětí sítě -4 380–480 V AC
Segment -CP -CP
Regionální -R00 Mezinárodní
Přizpůsobený +BM25 Vacon0020 produkt
Brzda +DBIN DBIN
Systémový firmware +F0117 Víceúčelový systémový software
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Aplikace +A0000 Bez další aplikace
Panel +HMNO Bez panelu
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Svorkovnice +T000 Bez svorkovnice
Frekvence +LS50 50 Hz
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Přepravní balení +GSCB Jeden obalový materiál
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Konstrukční velikost MS2 MS02
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 VA20CP-3L-0003-4-CP+BM25
Typový kód, část 2 -000001884
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0003-4-CP
Kód modelu 04 +GSCB
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.3
Rozměry Š × V × H [mm] 133X164X80
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality