70-AC1L00092W03A120BM25-00057196

134X9377

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1fázový AC vstup, 208–240 V AC
9 A, IP20, EMC Třída 2
Bez brzdy, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1 kg
Čistá hmotnost 0.99 kg
Volume 6.281 l
EAN 5710108155438

Vacon 0010/20

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Přizpůsobený +BM25 Vacon0020 produkt
Regionální -R00 Mezinárodní
Vstup -1L 1fázový AC vstup
Napětí -2 208–240 V AC
Proud -0009 9 A
ÚDAJE O NAPĚTÍ 9.6AMP
API Výběr +SM20 API pro Vacon0020
Přídavná karta do slotu E +SE00 Bez doplňku
Montáž -DM Modul měniče
Stupeň krytí +IP20 IP20
Úroveň EMC +EMC2 EMC Třída 2
Příslušenství pro krytí A +QPES PE Plate Kit
Příslušenství pro krytí B +Q000 Žádný další doplněk
Jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazykový štítek +LLUK Angličtina
SW balíček +F0107 VACON 20 Softwarový balíček
Použití +A0000 Žádné speciální aplikace
Brzda +DBNO Bez brzdy
Displeje +LSSI Metrické měrné jednotky
Nastavení 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Standardní záruka +WT01 12/18 měsíců
Konstrukční velikost MI03 MI03
Typový kód, část 1 70-AC1L00092W03A120BM25
Typový kód, část 2 -00057196
Kód modelu 01 VACON0020-1L-0009-2
Kód modelu 03 +EMC2+QPES
Katalog produktů GLBL Globální (Standardní)
Salestext MI03-0009-2+IP20+EMC2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 1.3
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 1.68
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 2.2
Rozměry Š × V × H [mm] 100 X 255 X 109
Trvalý proud (NO) [A] 2.4
Závod z objednávky B601
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 1
PŘEDPONA – ČÁST SKLAD. KÓDU 70- PŘEDPONA PRO VXS020
TYP KONSTRUKCE VXS020 A Konstrukční velikost A
zkontrolovat, zda je kompletní OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality