FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

134X3065

Frekvenční měniče
FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi DriveFC-280
0,55kW, Jednofázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. Profibus DP
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280PK55S2E20H1XXCXXXSXXXXA0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.24 kg
Čistá hmotnost 2.81 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108091934

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon PK55 0,55kW
Jmenovité napájení S2 Jednofázové 200-240V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač X Bez brzdného střídače
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A0 s integr. Profibus DP
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280PK55S2E20H1XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA0
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 5.1
Trvalý proud (HO) [A] 3.2
Výkonová ztráta HO [W] 46.2
kVA 1.3
Výkon 160 % (HO) [KW] 0.55
Výška [mm] 210
Šířka bez doplňků C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280PK55S2E20H1XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality