FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

134X3063

Frekvenční měniče
FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi DriveFC-280
2,2kW, Jednofázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. CAN Open
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXA6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.6 kg
Čistá hmotnost 3.3 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710108091910

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P2K2 2,2kW
Jmenovité napájení S2 Jednofázové 200-240V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač X Bez brzdného střídače
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A6 s integr. CAN Open
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog GLBL Globální (Standardní)
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 15.4
Trvalý proud (HO) [A] 9.6
Výkonová ztráta HO [W] 121.6
kVA 3.8
Výkon 160 % (HO) [KW] 2.2
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality