FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAX

134X3056

Frekvenční měniče
FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi DriveFC-280
1,5kW, Jednofázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
standard s Modbus
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K5S2E20H1XXCXXXSXXXXAX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.12 kg
Čistá hmotnost 2.69 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108091743

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P1K5 1,5kW
Jmenovité napájení S2 Jednofázové 200-240V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač X Bez brzdného střídače
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AX standard s Modbus
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 10.9
Trvalý proud (HO) [A] 6.8
Výkonová ztráta HO [W] 97.5
kVA 2.7
Výkon 160 % (HO) [KW] 1.5
Výška [mm] 210
Šířka bez doplňků C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P1K5S2E20H1XXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality