134X1914
FCP série VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_NK55, Třífázové 380-480 VAC
IP66 / UL type 4X
Integr. RFI filtr třídy A1/B
Profibus DP V1
Konstrukční velikost: MH1
VLT® DriveMotor FCP 106 je samostatný měnič pro
montáž na libovolný standardní indukční motor nebo
motor s permanentními magnety.
FCP 106 poskytuje účinné řízení motorů v rozsahu
0,55 do 7,5 kW s širokou škálou standardních integrovaných
funkcí pro čerpadla a ventilátory.
Poznámka: Desku adaptéru FCP 106 nebo montážní desku
FCP 106 pro montáž na stěnu objednávejte samostatně
jako příslušenství.