ISD510ST03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24BSXSX

134X1497

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
3.8 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 2400 ot./min,
S brzdou, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24BSXSX

Kód modelu: ISD510ST03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24BSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 kg
Čistá hmotnost 10 kg
Objem 0 l
EAN 5710108076054

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration S Standard
Drive Torque T Moment
Torque 03C8 3.8 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N24 2400 ot./min
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510ST03C8D6E54FRXECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN24BSXSX
Kód modelu 01 ISD510ST03C8D6E54FRXECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN24BSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 7.6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.9
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Závod z objednávky C503
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality