ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

134X1495

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
3.8 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
ST zp. vazba, 17bitová,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 2400 ot./min,
S brzdou, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

Kód modelu: ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXXTF084SXN24BSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.9 kg
Čistá hmotnost 7.6 kg
Objem 0 l
EAN 5710108076030

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 03C8 3.8 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FS1 ST zp. vazba, 17bitová
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N24 2400 ot./min
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN24BSXSX
Kód modelu 01 ISD510AT03C8D6E54FS1ECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN24BSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 7.6
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.9
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality