ISD510AT02C1D6E54FRXECSXXTF084SXN40XSXSX

134X1487

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
2.1 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 4000 ot./min.,
Bez brzdy, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FRXECSXXTF084SXN40XSXSX

Kód modelu: ISD510AT02C1D6E54FRXECSXXTF084SXN40XSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.75 kg
Čistá hmotnost 5.45 kg
Objem 0 l
EAN 5710108075958

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 02C1 2.1 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N40 4000 ot./min.
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT02C1D6E54FRXECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN40XSXSX
Kód modelu 01 ISD510AT02C1D6E54FRXECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN40XSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5.45
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.75
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality