ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46XSXSX

134X1482

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
1.5 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
ST zp. vazba, 17bitová,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Rated speed 4600 rpm,
S brzdou, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX

Kód modelu: ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 kg
Čistá hmotnost 10 kg
Objem 0 l
EAN 5710108075903

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 01C5 1.5 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FS1 ST zp. vazba, 17bitová
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F076 76 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N46 Rated speed 4600 rpm
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXX
Typový kód, část 2 TF076SXN46BSXSX
Kód modelu 01 ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXX
Kód modelu 02 TF076SXN46BSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality