FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0730

Frekvenční měniče
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi DriveFC-280
3,7kW, Třífázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. EtherNet IP
Konstrukční velikost: K3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.2 kg
Čistá hmotnost 4.65 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108068004

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P3K7 3,7kW
Jmenovité napájení T2 Třífázové 200-240V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AN s integr. EtherNet IP
Konstrukční velikost K3 K3
Typový kód, část 1 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAN
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 24.3
Trvalý proud (HO) [A] 15.2
Výkonová ztráta HO [W] 147.5
kVA 6.1
Výkon 160 % (HO) [KW] 3.7
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 115
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAN
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality