FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7972

Frekvenční měniče
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi DriveFC-280
2,2kW, Třífázové 200-240V AC
IP20, RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.51 kg
Čistá hmotnost 3.99 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710108040239

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P2K2 2,2kW
Jmenovité napájení T2 Třífázové 200-240V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AL s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAL
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 15.4
Trvalý proud (HO) [A] 9.6
Výkonová ztráta HO [W] 96.1
kVA 3.8
Výkon 160 % (HO) [KW] 2.2
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAL
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality