FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

134U7721

Frekvenční měniče
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi DriveFC-280
7,5kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. Profibus DP
Konstrukční velikost: K3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXA0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.39 kg
Čistá hmotnost 4.84 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108037727

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P7K5 7,5kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A0 s integr. Profibus DP
Konstrukční velikost K3 K3
Typový kód, část 1 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA0
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 24.8
Přerušovaný proud (HO) [A] 24.8
Trvalý proud (HO) [A] 15.5
Trvalý proud (HO) [A] 14
Výkonová ztráta HO [W] 192.8
kVA 10.7
Výkon 160 % (HO) [KW] 7.5
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 115
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P7K5T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality