FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3011

Frekvenční měniče
FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi DriveFC-280
2,2kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
standard s Modbus
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.05 kg
Čistá hmotnost 2.62 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990306

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P2K2 2,2kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AX standard s Modbus
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 8.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 8.5
Trvalý proud (HO) [A] 5.3
Trvalý proud (HO) [A] 4.8
Výkonová ztráta HO [W] 74
kVA 3.7
Výkon 160 % (HO) [KW] 2.2
Výška [mm] 210
Šířka bez doplňků C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P2K2T4E20H2BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality