FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3005

Frekvenční měniče
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi DriveFC-280
22kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. CAN Open
Konstrukční velikost: K5
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.82 kg
Čistá hmotnost 11.68 kg
Volume 61.56 l
EAN 5710107990245

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P22K 22kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A6 s integr. CAN Open
Konstrukční velikost K5 K5
Typový kód, část 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 11.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 11.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 63.8
Přerušovaný proud (HO) [A] 63.8
Trvalý proud (HO) [A] 42.5
Trvalý proud (HO) [A] 40
Výkonová ztráta HO [W] 467.5
kVA 29.5
Výkon 160 % (HO) [KW] 22
Výška [mm] 410
Šířka bez doplňků C [mm] 150
Hloubka [mm] 245
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality