FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2998

Frekvenční měniče
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi DriveFC-280
3,0kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. CAN Open
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.5 kg
Čistá hmotnost 3.98 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710107990177

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P3K0 3,0kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A6 s integr. CAN Open
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 11.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 11.5
Trvalý proud (HO) [A] 7.2
Trvalý proud (HO) [A] 6.3
Výkonová ztráta HO [W] 94.8
kVA 5
Výkon 160 % (HO) [kW] 3
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality