FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2992

Frekvenční měniče
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi DriveFC-280
0,37kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. CAN Open
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.8 kg
Čistá hmotnost 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990115

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon PK37 0,37kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska A6 s integr. CAN Open
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280PK37T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 1.9
Přerušovaný proud (HO) [A] 1.9
Trvalý proud (HO) [A] 1.2
Trvalý proud (HO) [A] 1.1
Výkonová ztráta HO [W] 20.9
kVA 0.9
Výkon 160 % (HO) [kW] 0.37
Výška [mm] 210
Šířka bez doplňků C [mm] 75
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280PK37T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXA6
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality