FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2985

Frekvenční měniče
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi DriveFC-280
5,5kW, Třífázové 380-480V AC
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
standard s Modbus
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.46 kg
Čistá hmotnost 3.94 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990047

VLT® Midi Drive FC 280

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P5K5 5,5kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X No Adaption
Verze softwaru SXXX Nejnovější verze
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AX standard s Modbus
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 19.2
Přerušovaný proud (HO) [A] 19.2
Trvalý proud (HO) [A] 12
Trvalý proud (HO) [A] 11
Výkonová ztráta HO [W] 157.5
kVA 8.3
Výkon 160 % (HO) [KW] 5.5
Výška [mm] 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90
Hloubka [mm] 168
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality