Frequency converter, CDS803

134N4260

CDS803 P6K T2 E20 H4; with coating; IP20; with LCP; H4; H4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.2 Kilogram
Čistá hmotnost 7.95 Kilogram
Objem 0.24 Cubic meter
EAN 5710107895137

 

China RoHS compliance Out of scope
Description CDS803 P6K T2 E20 H4; with coating; IP20; with LCP; H4; H4
Family Frequency converter
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ano
Množství v balení 1
Model number CDS803P6KT2P20H4
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 240 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 200 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ano
Použití VZH028
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám H4
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 90fbface-f33e-45e2-8923-9c29d7c14205
SCIP dossier product name VLT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 6 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CDS803
Třída IP IP20
Třída RFI H4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality