LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0572

Frekvenční měniče
LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift DriveFC-302 AutomationDrive
4,0 KW
Trojfázový 380 - 400 VAC (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S brzdným střídačem
Grafický ovládací panel
Bez lakování Bez doplňků napájení
Lift Drive
Konstrukční velikost: A2
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.23 Kilogram
Čistá hmotnost 5.71 Kilogram
Objem 27.246 Liter
EAN 5710107757206

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada LD- Lift Drive
Varianta 302 FC-302 AutomationDrive
Jmenovitý výkon P4K0 4,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení A 380 - 400 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru S018 Lift Drive
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO C4 MCO-305 SyncPos vol progr
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C 16 MCO-361 Výtahový kontroler
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Typový kód, část 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 160 % (HO) [kW] 4 4
Výška [mm] 268,0 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0 150,0
Hloubka [mm] 205,0 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Trvalý proud (HO) [A] 10 10
Přerušovaný proud (HO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 6.556
Calculated Net Weight [kg] 5.71
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Kód modelu 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality