Frequency converter, CDS303

134G4021

CDS303 22.0kW; with coating; IP55; without LCP; H3; B2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 31.77 Kilogram
Čistá hmotnost 30.82 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5710107543496

 

Celková výška [mm] 650 mm
Description CDS303 22.0kW; with coating; IP55; without LCP; H3; B2
Délka [mm] 260 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CDS303P22KT4P55H3
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ano
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám B2
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 9dbb9c21-e666-46d6-ad5c-aadaa468807d
SCIP dossier product name CDS303 Frame Identification B2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 22 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CDS303
Třída IP IP55
Třída RFI H3
Šířka [mm] 242 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality