Frequency converter, CDS303

134G4012

CDS303 15.0kW; without coating; IP55; without LCP; H2; B1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.75 Kilogram
Čistá hmotnost 21.8 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5710107543403

 

Celková výška [mm] 480 mm
Description CDS303 15.0kW; without coating; IP55; without LCP; H2; B1
Délka [mm] 260 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CDS303P15KT4P55H2
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám B1
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 2521ec9f-2936-48ed-b732-8b46da1f4794
SCIP dossier product name VLT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 15 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CDS303
Třída IP IP55
Třída RFI H2
Šířka [mm] 240 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality