Frequency converter, CDS303

134G3579

CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.04 Kilogram
Čistá hmotnost 18.97 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5710107538997

 

Celková výška [mm] 595 mm
Description CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H3; B4
Délka [mm] 242 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CDS303P18KT4P20H3
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám B4
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
SCIP dossier product name CDS303 Frame Identification B4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 18.5 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CDS303
Třída IP IP20
Třída RFI H3
Šířka [mm] 231 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality