Frequency converter, CDS303

134F9371

CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.21 Kilogram
Čistá hmotnost 19.14 Kilogram
Objem 144.67 Liter
EAN 5710107496587

 

Celková výška [mm] 595 mm
Description CDS303 22.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B4
Délka [mm] 242 mm
Family Frequency converter
In scope of WEEE and contain batteries No
LCP Ne
Model number CDS303P22KT4P20H2
Napájení - rozsah [V] AC [Max] 480 V
Napájení - rozsah [V] AC [Min] 380 V
Název produktu Frequency converter
Potah Ne
Produktová skupina Compressors Accessories
Rám B4
Schválení UKCA
CE
UL
SCIP dossier no. 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
SCIP dossier product name CDS303 Frame Identification B4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [kW] 22 kW
Technika značení Compressors Accessories
Typ CDS303
Třída IP IP20
Třída RFI H2
Šířka [mm] 231 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality