MCC107A11KS2U20BEB

134B5466

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.24 kg
Čistá hmotnost 1.24 kg
Objem 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Jmenovité napájení (S2) Jednofázové 200-240V AC
Konstrukční velikost K1
Výkon (P1K1) 1,1kW
(PK37) 0,37kW
(PK75) 0,75kW
(PK55) 0,55kW
(P1K5) 1,5kW

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality