MCC107A12KT3U20BEB

134B5464

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.95 kg
Čistá hmotnost 1.95 kg
Objem 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Jmenovité napájení (T4) Třífázové 380-480V AC
Konstrukční velikost K2
Výkon (P3K7) 3,7kW
(P5K5) 5,5kW
(P4K0) 4kW
(P3K0) 3,0kW

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality