Mounting Kit with Cable 3 mt for LCP31

134B0557

S třímetrovým kabelem, montážním držákem panelu, těsněním a sponami.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.5 kg
Čistá hmotnost 0.2 kg
Volume 0.768 l

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Options Bez komunikačního přísl.
Power Rating 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
Product Group FCM Série
Series VLT DriveMotor FCM 106

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Doplněk Bez komunik.,paměť. modul
Velikost skříně MH2
MH1
MH3
Výkon 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
Řada VLT® Drive Motor

Options

Options Enclosure related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality