132X6789
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
6.0 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP67,
ST zp. vazba, 17bitová,
Powerlink, Standard,
STO - Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
Bez brzdy, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, Standard
Other options according to:
ISD510AT06C0D6E67FS1PLSXXTF108SXN30XSSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 představuje
kombinaci servomotoru a servopohonu v jedné kompaktní jednotce.
Nabízí celou řadu výhod v různých aplikacích,
například při použití otočných stolů, etiketování,
víčkování a balení potravin a léčiv.
ISD 510 je dodáván v kombinaci napájecího modulu
VLT® Power Supply Module PSM 510 a modulu
VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Koncepce hybridní kabeláže „Plug and Twist" včetně napájecího
a řídicího napětí a také kabelů provozní bezpečnosti a
sběrnice Fieldbus umožňuje rychlou, snadnou,
spolehlivou a nenákladnou instalaci.
Protože k jednomu modulu VLT® Decentral Access Module DAM 510
lze připojit více decentrálních měničů prostřednictvím
jednoduchého zapojení v uzavřeném cyklu,
nejsou zapotřebí žádné rozvaděče a kabely lze zredukovat na minimum.
Zcela hladký a snadno čistitelný povrch spolu s vysokým
krytím IP67 a třídou odolnosti proti vibracím 3M7 zajišťují,
že měnič se dokonale hodí pro všechny druhy rotačních aplikací
v náročných prostředích.
Poznámka: Objednejte si tyto další komponenty pro
instalaci kompletního systému ISD:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 pro napájení systému
Objednací číslo:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
V blízkosti modulu PSM 510 je nutné použít třífázovou síťovou tlumivku.
Objednací číslo:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 pro připojení ISD k systému
Objednací číslo:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 pro ukládání energie
Objednací číslo:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Hybridní párové kabely jsou k dispozici v různých délkách
pro vzájemné propojení měničů ISD
• Hybridní napájecí kabely jsou k dispozici v různých délkách
pro připojení prvního měniče ISD k modulu DAM 510
• Kabel panelu LCP pro připojení panelu LCP k pokročilým modulům
servopohonu nebo MSD
• Prodlužovací kabel komunikační sběrnice Fieldbus pro redundanci
• Záslepka pro poslední měnič ISD v topologii, pokud není použit
prodlužovací kabel komunikační sběrnice Fieldbus pro redundanci