ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

132X3995

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
1.5 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP67,
MT zp. vazba, 17bitová,
ProfiNET, Standard,
STO - Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Rated speed 4600 rpm,
Bez brzdy, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Kód modelu: ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.05 kg
Čistá hmotnost 4.75 kg
Objem 0 l
EAN 5715253189307

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 01C5 1.5 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System PN ProfiNET
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F076 76 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N46 Rated speed 4600 rpm
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXX
Typový kód, část 2 TF076SXN46XKSSX
Kód modelu 01 ISD510AT01C5D6E67FM1PNSXX
Kód modelu 02 TF076SXN46XKSSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.75
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.05
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality