7FC-AUFA3N05-24A0E20F1-000040369

132X3406

iC7-Automation
Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Open Type, Označení rámu:FA04a
3-fázový, 380–500 V AC,
24 A
Úroveň EMC: Třída C1 a C2
Ovládací panel 2.8 OPX20
Základní I/O: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Modbus TCP OS7MT
Funkční bezpečnost: STO, bez upgradu
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.752 kg
Čistá hmotnost 10.688 kg
Objem 61.729 l
EAN 5715253183091

General DD VC Class

Help Counter 1
Typový kód, část 1 7FC-AUFA3N05-24A0E20F1
Typový kód, část 2 -000040369
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 13.79
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 10.69
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Výrobní řada +DAAU iC7-Automation
Skupina výrobků IC7-60 iC7-60
Kategorie výrobků FA Frek. měnič, chlazený vzduchem
Typ výrobku 3N 3-fázový
Síťové napětí 05 380–500 V AC
Jmenovitý proud -24A0 24 A
Jmenovitý výkon 11K 11 kW/15 hp
Stupeň krytí E20 IP20/Open Type
Třída EMC F1 Třída C1 a C2
Vstup kabelů a deska EMC +AAST Standardní deska
Integrovaný brzdný střídač +ACBC Ano
Přídavné lakování +AGXX Bez lakování
Zař. pro ochr. proti vlhkosti +AHXX Žádné
Zařízení pro síťové napájení +AJXX Žádné
DC svorky +ALDC Ano
Ochrana proti dotyku +AMXX Bez ochrany
Přístupový panel k chladiči +APXX Žádný
Komunikační rozhraní, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Standardní I/O +BDBA 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Provozní bezpečnost +BEF1 STO, bez upgradu
Ovládací panel +BF20 Ovládací panel 2.8 OPX20
Deska rozhraní +BISR Čtečka karet microSD a RTC
Slot doplňku A +CAX0 Bez doplňku A
Slot doplňku B +CBXX Bez doplňku B, bez upgradu
Slot doplňku C +CCX0 Bez doplňku C
Slot doplňku D +CDX0 Bez doplňku D
Slot doplňku E +CEX0 Bez doplňku E
ID softwaru výrobku +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Technická dokumentace +EGIN Instalační příručka
Integr. filtr souhl. napětí +AIXX Žádný
Komunikační rozhraní, X0 +BBEL Ethernetový port, bez prot.
Aplikace podle zákazníka +DBXX Žádná
Další funkce měniče 1 +DD1X Bez funkce
Další funkce měniče 2 +DE2X Bez funkce
Další funkce měniče 3 +DF3X Bez funkce
Další funkce měniče 4 +DG4X Bez funkce
Další funkce měniče 5 +DH5X Bez funkce
Dvojí použití povoleno +DI6X Ne
ID balíčku souborů přizpůs. +EAXXXXXX Bez přizpůsobení
Štítek podle zákazníka +EJXX Žádný
Jazykový balíček +EL01 Globální
Námořní certifikát pro výrobek +VBXX Žádný
Konstrukční velikost FA04A FA04a
Kód modelu 01 IC7-60FA3N05-24A0E20F1
Kód modelu 02 +ACBC
Kód modelu 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Kód modelu 04 +BEF1+BF20
Kód modelu 05 +DAAU
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Třída účinnosti – rel. ztráta IE2 - 1.78%
Maximum Power Loss LO [W] 315
Elektrické krytí IP20 / OPEN TYPE
Vstupní frekvence 50/60Hz
Výstupní frekvence 0-590Hz
Vst. proud při norm. přetížení 22.5/19.6A
Jmenovitý zkratový proud 100kA
Okolní teplota, nor. přetížení 45°C/113°F
Vstupní napětí 3x380-500V
Typ. výkon motoru PL (110 %) 11KW(400V)/15HP(460V)
Typ. výkon motoru PH (150 %) 11KW(400V)/15HP(460V)
Typ. výkon motoru PH (150 %) 7.5KW(400V)/10HP(460V)
Trvalý proud IL (1/10 min) 24/21A
Trvalý proud IH (1/10 min) 24/21A
Trvalý proud IH (1/5 min) 17/14.5A
Šířka hlavní jednotky 130
Výška hlavní jednotky 399
Hloubka hlavní jednotky 262

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Globální (Standardní)

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality