132X3403
iC7-Automation
Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC7-60FA3N05-09A2E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Open Type, Označení rámu: FA02a
3-fázový, 380–500 V AC, 9,2 A
Úroveň EMC: Třída C1 a C2
Ovládací panel 2.8 OPX20
Základní I/O: 4×DI, 2×DI/O, 2×AI, 1×AO, 2×RO
Povolené protokoly sběrnice Fieldbus:Modbus TCP OS7MT
Další povolené protokoly: Ethernetový port, bez prot.
Funkční bezpečnost: STO, bez upgradu
Další volitelné doplňky dle typového kódu
The iC7-Automation frequency converter is dedicated to a wide range of demanding automation applications. With precision motor control even in open loop, the drive offers unique shaft performance and embedded industrial IoT security. This compact drive is configurable to match the specific application needs and system setup. It covers the power range 0.37- 710 kW at 380-500 VAC, and is available in protection ratings IP20/Open Type and higher.