Elektromagnetický ventil, EV250BW, Funkce: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

132U2450

Doporučení pro média: Drinking Water&Heating ECO/SS, Schválení: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.573 Kilogram
Čistá hmotnost 0.572 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702428544177

 

Application Uzavřený a Vypouštěcí
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Drinking Water&Heating ECO/SS
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 2.9 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 2.5 m³/h
Materiál přípojek Bezolovnatá mosaz
Materiál těla Bezolovnatá mosaz
Materiál těsnění EPDM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV250BW
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV250BW 10
Pohon BW
Poznámky ke schválení WRAS (0 – 90°C)
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz S pomocným zdvihem
Předp. čas otevření, voda [ms] 100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 100 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Mírně agresivní média
Specifikační klíč EV250BW 10BE G 38E NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ EV250BW
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/8
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality