ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXXTF084SXN29XKSSX

132N2383

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
2.9 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP67,
MT zp. vazba, 17bitová,
EtherCAT, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Rated speed 2900 rpm,
Bez brzdy, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_S, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXXTF084SXN29XKSSX

Kód modelu: ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXXTF084SXN29XKSSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.55 kg
Čistá hmotnost 6.25 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5715253062808

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 02C9 2.9 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E67 IP67
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N29 Rated speed 2900 rpm
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing S With Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN29XKSSX
Kód modelu 01 ISD510AT02C9D6E67FM1ECSXX
Kód modelu 02 TF084SXN29XKSSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.25
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6.55
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality