132L7353
NXA10306-A0T02SG-A1A2D7D2E9+FL24+MASG+ARFIFF03+DLCZ
Vacon Jednotka Active Front-End
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 1 030 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničů VACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče ve výkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž je nedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoce účinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jak u strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřeby ohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abyste dosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.