IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920

132L6117

iC2-30, Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380–480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/Otevřený typ
C4, Bez brzdného střídače
Konstrukční velikost: MA01a
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.338 kg
Čistá hmotnost 1.055 kg
Objem 0 l
EAN 5714853455584

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globální (Standardní)
Výrobní řada IC2-30 iC2-30
Typ produktu FA Frek. měnič, chlazený vzduchem
Počet fází 3N 3~
Napětí sítě 04 380–480 V AC
Jmenovitý proud -02A2 2.2 A
Třída krytí IP E20 IP20/Otevřený typ
Úroveň EMC F4 C4
Brzdný střídač +ACXX Bez brzdného střídače
Výrobní řada +DAMI iC2-Micro
ID balíčku souborů přizpůs. +EAXXXXXX Bez přizpůsobení
ID softwaru výrobku +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Konstrukční velikost MA01A MA01a
Jmenovitý výkon K75 0.75 kW/1 HP
Typový kód, část 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Typový kód, část 2 -000060920
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Kód modelu 01 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Kód modelu 02 +ACXX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 1.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality