IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6109

iC2-30 Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~ 208–240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/Otevřený typ
C4 Bez brzdného střídače
Konstrukční velikost: MA02a
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.3 Kilogram
Čistá hmotnost 1.6 Kilogram
EAN 5714853456529

 

Výrobní řada +DAMI iC2-Micro
Výrobní řada IC2-30 iC2-30
Typ produktu FA Frek. měnič, chlazený vzduchem
Napětí sítě 02 208–240 V AC
Jmenovitý proud -09A6 9.6 A
Jmenovitý výkon 2K2 2.2 kW/3 HP
Třída krytí IP E20 IP20/Otevřený typ
Úroveň EMC F4 C4
Brzdný střídač +ACXX Bez brzdného střídače
ID balíčku souborů přizpůs. +EAXXXXXX Bez přizpůsobení
ID softwaru výrobku +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Konstrukční velikost MA02A MA02a
Kód modelu 01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Kód modelu 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typový kód, část 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Typový kód, část 2 -000060914
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Počet fází 1N 1~
Product View (Switch) GLBL Globální (Standardní)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality