132L6106
iC2-30, Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 208–240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Otevřený typ
C4, Bez brzdného střídače
Konstrukční velikost: MA01c
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Tento kompaktní univerzální měnič se dokonale hodí pro širokou a
rozmanitou řadu průmyslových aplikací a aplikací topení, ventilace a
klimatizace. Pracuje s bezkonkurenční spolehlivostí i ve složitých
aplikacích. iC2-Micro vám poskytne uživatelský komfort, zhuštěné funkce
a snadné uvedení do provozu – to vše ve výkonném kompaktním provedení.