IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L5989

iC2-30 Frek. měnič, chlazený vzduchem
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Otevřený typ
C4 Bez brzdného střídače
Konstrukční velikost: MA01c
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.405 Kilogram
Čistá hmotnost 0.985 Kilogram
EAN 5714853455256

 

Výrobní řada +DAMI iC2-Micro
Výrobní řada IC2-30 iC2-30
Typ produktu FA Frek. měnič, chlazený vzduchem
Napětí sítě 01 100-120 V AC
Jmenovitý proud -02A4 2.4 A
Jmenovitý výkon K37 0.37 kW/0.50 HP
Třída krytí IP E20 IP20/Otevřený typ
Úroveň EMC F4 C4
Brzdný střídač +ACXX Bez brzdného střídače
ID balíčku souborů přizpůs. +EAXXXXXX Bez přizpůsobení
ID softwaru výrobku +ECXXX Nejnovější vydaná verze
Konstrukční velikost MA01C MA01c
Kód modelu 01 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Kód modelu 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typový kód, část 1 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Typový kód, část 2 -000060827
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Počet fází 1N 1~
Product View (Switch) GLBL Globální (Standardní)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-02A4E20F4 IC2-30FA1N01-02A4E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality