FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1985

Frekvenční měniče
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi DriveFC-280
5,5kW, Třífázové 380-480V AC
IP20/šasi, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.9 Kilogram
Čistá hmotnost 3.6 Kilogram
EAN 5714853412860

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P5K5 5,5kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20/šasi
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X Žádné přizpůsobení
Verze softwaru SFS1 Funkční bezp. přes sb.
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AL s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 19.2 19.2
Přerušovaný proud (HO) [A] 19.2 19.2
Trvalý proud (HO) [A] 12 12
Trvalý proud (HO) [A] 11 11
Výkonová ztráta HO [W] 157.5 157.5
kVA 8.3 8.3
Výkon 160 % (HO) [kW] 5.5 5.5
Výška [mm] 272.5 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90.0 90.0
Hloubka [mm] 168.0 168.0
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality