FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

Frekvenční měniče
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi DriveFC-280
3,0kW, Třífázové 380-480V AC
IP20/šasi, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost: K2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.9 Kilogram
Čistá hmotnost 3.6 Kilogram
Objem 16.53 Liter
EAN 5714853413317

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P3K0 3,0kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20/šasi
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X Žádné přizpůsobení
Verze softwaru SFS1 Funkční bezp. přes sb.
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AL s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost K2 K2
Typový kód, část 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
Calculated Gross Weight [kg] 3.9
Calculated Net Weight [kg] 3.6
Přerušovaný proud (HO) [A] 11.5 11.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 11.5 11.5
Trvalý proud (HO) [A] 7.2 7.2
Trvalý proud (HO) [A] 6.3 6.3
Výkonová ztráta HO [W] 94.8 94.8
kVA 5.0 5.0
Výkon 160 % (HO) [kW] 3 3
Výška [mm] 272.5 272.5
Šířka bez doplňků C [mm] 90.0 90.0
Hloubka [mm] 168.0 168.0
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality