132L1982
Frekvenční měniče
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi DriveFC-280
2,2kW, Třífázové 380-480V AC
IP20/šasi, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® Midi Drive je ideální pro přesné a účinné řízení motorů proširoké portfolio uživatelů, jakož i pro výrobce strojů v potravinářskémči nápojovém průmyslu, pro manipulaci s materiály a ve zpracovatelskémprůmyslu. Jeho silnými stránkami jsou široké možnosti řízení, provozníbezpečnost a flexibilní připojení komunikačními sběrnicemi Fieldbus.VLT® Midi Drive je kompatibilní s modelem VLT® 2800. Jeho vnějšírozměry, konektory, délky kabelů a softwarové nástroje pro nastaveníumožňují snadnou výměnu do stávajícího rozvaděče.
Poznámka: Měnič FC 280 neobsahuje displej ovládacího panelu LCP anipaměťový modul. Panel LCP, paměťový modul a montážní desky adaptéru proměnič VLT 2800 objednávejte samostatně jako příslušenství.