FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

Frekvenční měniče
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi DriveFC-280
1,1kW, Třífázové 380-480V AC
IP20/šasi, RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Bez displeje
S příd. lakován. (kat. 3C3), Bez doplňků
s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost: K1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.8 Kilogram
Čistá hmotnost 2.5 Kilogram
EAN 5714853413218

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Midi Drive
Varianta 280 FC-280
Výkon P1K1 1,1kW
Jmenovité napájení T4 Třífázové 380-480V AC
Stupeň krytí E20 IP20/šasi
RFI filtr dle EN 55011 H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač B Brzdný střídač
Ovládací panel X Bez displeje
Přídavné lakování C S příd. lakován. (kat. 3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků
Adaptation A X Bez adaptace
Adaptace B X Žádné přizpůsobení
Verze softwaru SFS1 Funkční bezp. přes sb.
Jazyková verze software X Standardní jazykový balíček
Řídící deska AL s integr. ProfiNet
Konstrukční velikost K1 K1
Typový kód, část 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Typový kód, část 2 XXXSFS1XAL
Product Catalog NO_VIEW Bez katalogu
HELP CHAR AL
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Net Weight 2.5
Přerušovaný proud (HO) [A] 4.8 4.8
Přerušovaný proud (HO) [A] 4.8 4.8
Trvalý proud (HO) [A] 3 3
Trvalý proud (HO) [A] 2.8 2.8
Výkonová ztráta HO [W] 40 40
kVA 2.1 2.1
Výkon 160 % (HO) [kW] 1.1 1.1
Výška [mm] 210.0 210.0
Šířka bez doplňků C [mm] 75.0 75.0
Hloubka [mm] 168.0 168.0
Product Hierarchy 87D4564964007
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
Kód modelu 02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality