7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 205 A,IP00
Grafický panel
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: Bez doplňku
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angličtina
Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Detaily produktu

Brutto hmotnost 41 kg
Čistá hmotnost 40 kg
Objem 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0205 205 A
Ovládací panel G Grafický panel
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B 00 Bez doplňku
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E E3 (E3)PROFIBUS DP
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH05 Konstr.vel.05 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-020550
Typový kód, část 2 -000052366
Prodejní text CH0502055-0T
Kód modelu 01 NXP02055-G0T0IWV-
Kód modelu 02 A8000000E3
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 40
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 41
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 110
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 90
Rozměry Š × V × H [mm] 246X553X264
Trvalý proud (NO) [A] 186
Trvalý proud (HO) [A] 137
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-020550
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky 2611
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality