7DP-059060-000050824

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 590 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Němčina
Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 121 kg
Čistá hmotnost 120 kg
Objem 0 l
EAN 5714853400539

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 0590 590 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku D D2 D2 Karta ve slotu D
Slot doplňku E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL23 FWlang;UK,NL,DE,FR,ITZápEvrII
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLDE Němčina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH63 Konstr.vel.63 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-059060
Typový kód, část 2 -000050824
Prodejní text CH6305906-0T
Kód modelu 01 NXP05906-A0T0IWG-
Kód modelu 02 A1A2B5D2EA
Kód modelu 03 +FL23+DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Kód modelu 05 +DLDE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 120
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 121
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 560
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 450
Rozměry Š × V × H [mm] 505X923X375
Trvalý proud (NO) [A] 536
Trvalý proud (HO) [A] 393
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-059060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality