7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – Výrobní řada
525–690 V AC (640–1 100 V DC), 1 500 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 kanály měření teploty
D Slot: D2 Karta ve slotu D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angličtina
Konstr.vel.64 kapalinou chlaz.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

Detaily produktu

Brutto hmotnost 181 kg
Čistá hmotnost 180 kg
Objem 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace W Chlazení kapalinou
Síťové napětí 6- 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
Proud 1500 1 500 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C BH (BH)3 kanály měření teploty
Slot doplňku D D2 D2 Karta ve slotu D
Slot doplňku E E6 (E6)CANopen
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost CH64 Konstr.vel.64 kapalinou chlaz.
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-150060
Typový kód, část 2 -000050576
Prodejní text CH6415006-0T
Kód modelu 01 NXP15006-A0T0IWG-
Kód modelu 02 ANA2BHD2E6
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Kód modelu 05 +GADN
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 180
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 181
Rozměry Š × V × H [mm] 746X923X375
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-150060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality