132H7811
Frequency Converter
VACON0020-1L-0005-2+QPESMI02-0005-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1fázový AC vstup, 208–240 V AC
5 A, IP20, EMC Třída 4
Bez brzdy, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
VACON® 20 přináší kompaktnost a funkce programování, které z něho činí
jeden z nejsnadněji přizpůsobitelných frekvenčních měničů pro aplikace
OEM.
Měnič VACON® 20 má integrovanou funkci PLC v souladu s normou IEC 61131-
1, která uživateli přináší úsporu nákladů.
OEM výrobce nebo výrobce strojů může snadno změnit softwarovou logiku a
přizpůsobit frekvenční měnič svým vlastním potřebám. Měnič VACON® 20
podporuje širokou škálu připojení sběrnice Fieldbus, což umožňuje
efektivní integraci do stroje a eliminuje potřebu externích bran
sběrnice a paralelních I/O připojení.
Pomocí doplňkového kopírovacího modulu lze konfigurace parametrů
zkopírovat do měniče VACON® 20 během fáze instalace bez síťového
napájení – což šetří čas i práci.