7DI-030050-000039984

132H6376

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Jednotka střídače
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 09 INU

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

Detaily produktu

Brutto hmotnost 68 kg
Čistá hmotnost 67 kg
Objem 0 l
EAN 5714853354641

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXI NXI Jednotka střídače
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0300 300 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace I INU, není nabíjecí obvod
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI09 Konstrukční velikost 09 INU
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DI-030050
Typový kód, část 2 -000039984
Prodejní text FI0903005-0T
Kód modelu 01 NXI03005-A0T0ISG-
Kód modelu 02 A1A2B500E9
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 67
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 68
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 160
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 132
Rozměry Š × V × H [mm] 239X1030X372
Trvalý proud (NO) [A] 300
Trvalý proud (HO) [A] 245
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DI-030050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D902
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality